Temperaturgivare, MBT 3252, 150 mm, G,1/2

084Z2268

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

Produktinformation

Bruttovikt 0.434 Kilogram
Nettovikt 0.426 Kilogram
Volym 1.323 Liter
EAN 5702428849500

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 8 antal
Antal plintar [st] 3 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
El. ansl. strl. Pg 16
Elektrisk anslutning Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förlängning, längd [mm] 50 mm
Förlängning, längd [tum] 1.97 in
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 5.9 in
Inbyggnadslängd [mm] 150 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 194 °F
Omgivningtemp. max 90 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP-dokumentproduktnamn MBT 3252/5252
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.394 in
Skyddsrör, diameter [mm] 10 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3252
Typbeteckning MBT 3252-0011-0150-0200-0000
Utgångssign. Ohm