Temperaturgivare, MBT 3260, 50 mm, G,1/4

084Z2080

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.132 Kilogram
Nettovikt 0.088 Kilogram
Volym 0.496 Liter
EAN 5702428403450

 

Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 13 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.97 in
Inbyggnadslängd [mm] 50 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3260
Typbeteckning MBT 3260-1010-050-810
Utgångssign. Ohm