MBT 9110, 0 °C - 650 °C

084Z2032

Transm. typ: Galv. isolerad, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Temperaturområde [°C]: -180 - 1372, Utgångssign.: 4 - 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.074 Kilogram
Nettovikt 0.043 Kilogram
Volym 0.556 Liter
EAN 5702423288236

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 plintar
Elektrisk anslutning Utgång 2 kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Kapslingsgrad IP IP00
Omgivningstemp. max 140 °F
Omgivningtemp. max 60 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperature transmitter
SCIP ID nr 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIP-dokumentproduktnamn MBT 5111/5114
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperaturområde [°C] [Max] 1372 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -180 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 2502 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -292 °F
Termokoppel 1 x NiCr-Ni, typ K
Transm. typ Galv. isolerad
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 650 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] 0 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 1202 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] 32 °F
Typ MBT 9110
Typbeteckning MBT 9110-005A-H165
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA