Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2019

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, El. ansl. strl.: 2 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.03 Kilogram
Nettovikt 0.029 Kilogram
Volym 0.046 Liter
EAN 5702423286850

 

Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 stift
Elektr. ansl. notering Inbyggd
Elektrisk anslutning Deutsch DT04
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.57 in
Inbyggnadslängd [mm] 40 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 965
Processanslutning, storlek 10x1
Processanslutning, typ M
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP-dokumentproduktnamn MBT 3270/5270
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.118 in
Skyddsrör, diameter [mm] 3 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 300 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 572 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-2002-040-30C00-000
Utgångssign. Ohm