Trycktransmitter, EMP 2, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

084G2105

Elektrisk anslutning: Plintblock, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: EMP 2-1411-F6CD24-2

Produktinformation

Bruttovikt 1.074 Kilogram
Nettovikt 0.98 Kilogram
Volym 2.522 Liter
EAN 5702423000685

 

+försörjning P
- försörjning N
Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Egensäker Nej
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektrisk anslutning Plintblock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Hög clipping-nivå 22.4
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.3 %
Internationellt artikelnummer 5702423000685
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 70 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 158 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 3.6
Medietemperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 158 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 1 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-dokumentproduktnamn EMP
Specification nyckel EMP 2-1411-F6CD24-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane/hona
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. noteringar EXT. G1/4 INT
Tryckansl. std EN 228-1
Tryckansl. typ G
Tryckområde [bar] [Max] 2.5 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 36.25 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ EMP 2
UL evaluated Yes
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 5 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality