Kylmöbelreglering (TXV), EKC 202C-MS

084B8543

Funktion: 4 utgångar, 2 temp.givare, DI, Matningsspänning [V] AC: 230, Kommunikat.: MODBUS, tillval; LON, tillval, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.252 Kilogram
Nettovikt 0.211 Kilogram
Volym 0.512 Liter
EAN 5702428490245

 

Antal förångare, max. 1 antal
Antal kompressorer, max. 1 antal
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display fram Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 2.5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 4 utgångar, 2 temp.givare, DI
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. LON, tillval
MODBUS, tillval
Matningsspänning [V] AC 230 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylmöbelreglering (TXV)
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kylm. regulator (temp.)
Servicerbar Nej
Temp. givare, stöd NTC 5000
NTC10000
NTC2000
NTC2500
NTC3000
Tillämpningsområde Kylreglering
Typ EKC 202C-MS
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality