Kylmöbelreglering (TXV), EKC 202C

084B8523

Funktion: 4 utgångar, 2 temp.givare, DI, Matningsspänning [V] AC: 230, Kommunikat.: MODBUS, tillval; LON, tillval, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.252 Kilogram
Nettovikt 0.211 Kilogram
Volym 0.503 Liter
EAN 5702428081122

 

Antal förångare, max. 1 antal
Antal kompressorer, max. 1 antal
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Customer part number 00F563
Display fram Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 2.5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 4 utgångar, 2 temp.givare, DI
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. LON, tillval
MODBUS, tillval
Matningsspänning [V] AC 230 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylmöbelreglering (TXV)
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kylm. regulator (temp.)
Servicerbar Nej
Temp. givare, stöd NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tillämpningsområde Kylreglering
Typ EKC 202C
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality