Kylmöbel-/rumsregulator (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4158

Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 12

Produktinformation

Bruttovikt 0.322 Kilogram
Nettovikt 0.253 Kilogram
Volym 0.681 Liter
EAN 5715162507971

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 5 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 1 antal
Antal förångare, max. 1 antal
Antal kompressorer, max. 2 antal
Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 5 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display fram Nej
Display – tillval AK-UI55
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 5 VA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 5 Relays, Semi/ Plug-in
Förpackningsformat Industripack
Givaranslutning Skruvplintar
Identisk produkt 084B4058
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. MODBUS
Kommunikation inbyggd MODBUS
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktegenskaper Larmhantering
Larmutgång
Busskommunikation
Kompressorsäkerhet
Felövervakning för kondensor
Avfrostningssekvens
Manuell drift
Natthöjning
Pumpreglering
Snabbinstallation
Realtidsklocka
Fjärrdisplay, tillval
S3 – Returluft
S4 – Avloppsluft
S5 – Avslutning av avfrostning
SPDT-reläer
Serviceläge
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylmöbel-/rumsregulator (TXV)
Regulatortyp Case Contr. Water Loop
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 115 V
Temp. givare, stöd NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tillämpningsområde Kylreglering
Typ AK-CC55 Water Loop
UL evaluated Yes
Ytterligare information 12 st. utan plintar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality