AME 140, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H8065

AME 140 X 24 V 12 s/mm 5,5 mm 200 N

Produktinformation

Bruttovikt 0.385 Kilogram
Nettovikt 0.355 Kilogram
Volym 1.01 Liter
EAN 5702425090486

 

Applikation Hetvatten och fläktkonvektorer
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 140 X 24 V 12 s/mm 5,5 mm 200 N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP42
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 12 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp Modulerande
SCIP ID nr 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-dokumentproduktnamn AMV (E) 130 - 150
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 5.5 mm
Spindelhastighet [s/mm] 12 s/mm
Stängningskraft [N] 200 N
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AME 140
Typ av motor Elektrisk