Elektriska ställdon, AMV 13 SU, Matningsspänning [V] AC: 24

082H3043

AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N

Produktinformation

Bruttovikt 0.8 Kilogram
Nettovikt 0.8 Kilogram
Volym 1.613 Liter
EAN 5702421525135

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
Effektförbrukning [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Ja
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 14 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 10/13
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 5.5 mm
Stängningskraft [N] 300 N
Säkerhetsfunktion Ja
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 13 SU
Typ av motor Elektrisk