Elektriska ställdon, AMV 56, Matningsspänning [V] AC: 230

082H3024

AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N

Produktinformation

Bruttovikt 2.918 Kilogram
Nettovikt 2.22 Kilogram
Volym 7.02 Liter
EAN 5702421518120

 

Applikation HD HVAC och fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 56 230V 4s/mm 40mm 1500N
Effektförbrukning [W] 18 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp Snabb
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 4 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 56
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 40 mm
Stängningskraft [N] 1500 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 56
Typ av motor Elektrisk