AME 855, Napájecí napětí [V] AC: 24, 80 mm

082G3510

AME 855 24V

Produktinformation

Brutto hmotnost 16.5 Kilogram
Čistá hmotnost 12 Kilogram
Objem 164.164 Liter
EAN 5702425112331

 

Aplikace Vytápění a chlazení
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 855 24V
Effektförbrukning [W] 50 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvens [Hz] 50/60
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 2 s/mm
SCIP ID nr 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 65x/685/855 2
Skyddsklass II
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] -10 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 65 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -20 °C
Typ AME 855
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Uzavírací síla [N] 15000 N
Zdvih [mm] 80 mm