Elektriska ställdon, AMV 658 SU, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3446

AMV 658 SU 24V

Produktinformation

Bruttovikt 9.672 Kilogram
Nettovikt 8.8 Kilogram
Volym 18.296 Liter
EAN 5710104037332

 

Applikation HD-fjärrvärme
Contain batteries No
Description AMV 658 SU 24V
Effektförbrukning [W] 19 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Ja
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 65x/685/855
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 50 mm
Stängningskraft [N] 2000 N
Säkerhetsfunktion Ja
Typ AMV 658 SU
Typ av motor Elektrisk