Elektriska ställdon, AMV 150, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3089

AMV 150 24V 24s/mm 5mm 250N

Produktinformation

Bruttovikt 0.399 Kilogram
Nettovikt 0.399 Kilogram
Volym 0.941 Liter
EAN 5702421551769

 

Applikation Fjärrvärme och zon
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 150 24V 24s/mm 5mm 250N
Effektförbrukning [W] 1 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Motorhastighet [s/mm] 24 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP-dokumentproduktnamn AMV (E) 130 - 150
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 5 mm
Stängningskraft [N] 250 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 150
Typ av motor Elektrisk