Elektriska ställdon, AMV 23 SU, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3041

AMV 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.931 Kilogram
Nettovikt 1.852 Kilogram
Volym 3.4 Liter
EAN 5702421521977

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 SU 24V 15s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Ja
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 15 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 23
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Ja
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 23 SU
Typ av motor Elektrisk