Elektriska ställdon, AMV 20 SL, Matningsspänning [V] AC: 230

082G3035

AMV 20 SL 230V 15s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.556 Kilogram
Nettovikt 1.556 Kilogram
Volym 3.382 Liter
EAN 5702421533284

 

Applikation Fjärrvärme
Begränsning av slaglängd Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 20 SL 230V 15s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 15 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 20 - 35
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AMV 20 SL
Typ av motor Elektrisk