AME 35, Matningsspänning [V] AC: 24, 3 s/mm, 15 mm

082G3022

RSK: 4320608

AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N

Produktinformation

Bruttovikt 1.754 Kilogram
Nettovikt 1.742 Kilogram
Volym 3.508 Liter
EAN 5702421513071

 

Applikation HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 35 24V 3s/mm 15mm 600N
Effektförbrukning [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp Snabb
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 20 - 35
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 15 mm
Spindelhastighet [s/mm] 3 s/mm
Stängningskraft [N] 600 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AME 35
Typ av motor Elektrisk