AMV 35, Matningsspänning [V] AC: 230, 15 mm

082G3021

RSK: 4320606

AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N

Produktinformation

Bruttovikt 1.7 Kilogram
Nettovikt 1.595 Kilogram
Volym 3.465 Liter
EAN 5702421513057

 

Applikation HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N
Effektförbrukning [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp Snabb
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 20 - 35
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 15 mm
Stängningskraft [N] 600 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 35
Typ av motor Elektrisk