Elektriska ställdon, AME 30, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3017

AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.648 Kilogram
Nettovikt 1.63 Kilogram
Volym 3.713 Liter
EAN 5702421510650

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp Snabb
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 20 - 35
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AME 30
Typ av motor Elektrisk