Elektriska ställdon, AMV 33, Matningsspänning [V] AC: 230

082G3013

AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.99 Kilogram
Nettovikt 1.886 Kilogram
Volym 3.299 Liter
EAN 5702421510612

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 12 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Ja
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp Snabb
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 33
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Ja
Tid för vridning [s] 0 "
Tips AMV 33
Typ av motor Elektrisk
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality