Elektriska ställdon, AMV 86, Matningsspänning [V] AC: 24

082G1460

AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Produktinformation

Bruttovikt 11.02 Kilogram
Nettovikt 11.02 Kilogram
Volym 17.389 Liter
EAN 5702421513989

 

Applikation HD HVAC och fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Effektförbrukning [W] 24 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp Snabb
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 85/86
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 40 mm
Stängningskraft [N] 5000 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 86
Typ av motor Elektrisk