Elektriska ställdon, AME 85, Matningsspänning [V] AC: 24

082G1452

AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Produktinformation

Bruttovikt 10.65 Kilogram
Nettovikt 10.65 Kilogram
Volym 17.305 Liter
EAN 5702421507605

 

Applikation HD HVAC och fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Effektförbrukning [W] 13 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp standard
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 50 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 8 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 85/86
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 40 mm
Stängningskraft [N] 5000 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AME 85
Typ av motor Elektrisk