Elektriska ställdon, ABV, Matningsspänning [V] AC: 24

082F0002

RSK: 4364766

ABV NO-24 V AKTU

Produktinformation

Bruttovikt 0.302 Kilogram
Nettovikt 0.302 Kilogram
Volym 0.553 Liter
EAN 5702421509302

 

Applikation tilloppstemperatur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NO-24 V AKTU
Effektförbrukning [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP41
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 540 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 2-punkts
SCIP ID nr 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ ABV
Typ av motor Termo-pneumatisk