AK-RC 205C, Kylrumsregulator

080Z5002

Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 230, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 1.65 Kilogram
Nettovikt 1.342 Kilogram
Volym 6.518 Liter
EAN 5715162444214

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display – tillval Yes
Effektförbrukning [W] 6.3 VA
Frekvens [Hz] 50 Hz
50/60 Hz
Funktion Hantering av kylrum
Förpackningsformat Singelpack
Kapslingsgrad IP IP65
Kommunikat. RS485 Modbus
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylrumsregulator
Regulatortyp Optyma-reg. 1-fas (2HP)
Tillämpningsområde Kylaggregat
Typ AK-RC 205C
Ventilutgång (TXV)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality