Övervakningsenhet, AK-LM 350

080Z0176

Regulatortyp: Övervakningsenhet, Tillämpningsområde: Övervakning m. AK-PC 772,781,783, Kommunikat.: RS232; LON RS485

Produktinformation

Bruttovikt 0.994 Kilogram
Nettovikt 0.645 Kilogram
Volym 5.964 Liter
EAN 5702428848381

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 11 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Display fram Nej
Display – tillval EKA 163B
EKA 164B
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Övervakningsenhet för COP
Förpackningsformat Singelpack
In scope of WEEE Yes
Kommunikat. LON RS485
RS232
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktegenskaper Beräkning av värmefaktor
Separata regleringsfunktioner
Produktgrupp Supervisory solutions
Produktnamn Övervakningsenhet
Produktspråk Kinesiska
Tjeckiska
Danska
Nederländska
Engelska
Finska
Franska
Tyska
Italienska
Polska
Portugisiska
Ryska
Spanska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Övervakningsenhet
Servicerbar Nej
Tillämpningsområde Övervakning m. AK-PC 772,781,783
Typ AK-LM 350
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality