Kylmöbel-/rumsregulator (EEV), AK-CC 750A

080Z0140

Tillämpningsområde: Kylreglering, Funktion: 1-4 AKV(EEV), flexibel I/O, Kommunikat.: IO-förlängning; RJ11 (CAN) till display; LON RS485

Produktinformation

Bruttovikt 0.951 Kilogram
Nettovikt 0.645 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702428992480

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 11 antal
Ant. tilläggsmoduler, max. 11 antal
Antal förångare, max. 4 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Display fram Nej
Display – tillval EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Division 25
Effektförbrukning [W] 8 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Extra analoga ingångar max. 5 antal
Extra larmingångar max. 10 antal
Extra termostatingångar max. 5 antal
Extra tryckbrytaringångar max. 5 antal
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 1-4 AKV(EEV), flexibel I/O
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
I/O-kontakter max. 80 antal
Kapslingsgrad IP IP10
Kommunikat. IO-förlängning
LON RS485
RJ11 (CAN) till display
USB-B to PC
Kommunikation inbyggd LON
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylmöbel-/rumsregulator (EEV)
Produktspråk Kinesiska
Tjeckiska
Danska
Nederländska
Engelska
Finska
Franska
Tyska
Italienska
Polska
Portugisiska
Ryska
Spanska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Programmeringsverktyg AK-ST 500
Regulatortyp Kylmöbel-/rumsregulator (4 AKV)
Servicerbar Nej
Temp. givare, stöd PTC 1000
Pt 1000
Tillämpningsområde Kylreglering
Tryck transmitter, stöd RATIOMETRISK
Typ AK-CC 750A
UL evaluated Yes
Ventilutgång AKV (EEV)
ETS (EEV)
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality