Elektronisk kylregulator, ERC 112D

080G3471

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27

Produktinformation

Bruttovikt 137.4 Gram
Nettovikt 123.1 Gram
Volym 0.233 Liter
EAN 5715162709214

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 4 antal
Antal per förpackningsformat 27 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digital utgång (DO) [pc] 4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display colour Red
Division 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
CQC
EAC
ENEC
NSF
UA
UKCA
cURus
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Temperature controllers
Produktnamn Elektronisk kylregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kommersiell kyla
SCIP ID nr f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-dokumentproduktnamn ERC112x
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Tillämpningsområde Comm. frigdes/freezers
Typ ERC 112D
UL evaluated Yes
Ytterligare information sample no 091X1049-1