Elektronisk kylregulator, ERC 111A

080G3231

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 54

Produktinformation

Bruttovikt 0.094 Kilogram
Nettovikt 0.088 Kilogram
Volym 0.38 Liter
EAN 5702428482349

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 2 antal
Antal per förpackningsformat 54 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 1 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Temperature controllers
Produktnamn Elektronisk kylregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kommersiell kyla
SCIP ID nr 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
SCIP-dokumentproduktnamn ERC111A
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Tillämpningsområde Glasdörrshandel
Typ ERC 111A
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality