Elektronisk kylregulator, ERC 112C

080G3218

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27

Produktinformation

Bruttovikt 0.129 Kilogram
Nettovikt 0.077 Kilogram
Volym 0.417 Liter
EAN 5702428877060

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 4 antal
Antal per förpackningsformat 27 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digital utgång (DO) [pc] 4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 1 antal
Display colour Blue
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Temperature controllers
Produktnamn Elektronisk kylregulator
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Kommersiell kyla
SCIP ID nr f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-dokumentproduktnamn ERC112x
Servicerbar Nej
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Tillämpningsområde Glasdörrshandel
Typ ERC 112C
UL evaluated Yes