Trycktransmitter, DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5002

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: DST P40I-2011-A1GB04-1

Produktinformation

Bruttovikt 0.112 Kilogram
Nettovikt 0.103 Kilogram
Volym 0.251 Liter
EAN 5702428525992

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US UL Recognized
CE
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -15 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-dokumentproduktnamn Sensor DST P40I + M
Specification nyckel DST P40I-2011-A1GB04-1
Sprängtryck [bar] 20 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar A
Tryckansl. std ISO 1179-2
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 10 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 145 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ DST P40I
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 15 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality