Trycktransmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Specification nyckel: DST P310-N636-A0AB06-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.153 Kilogram
Nettovikt 0.135 Kilogram
Volym 0.253 Liter
EAN 5715162442586

 

+ utgång Stift 3
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Egensäker Nej
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Felsignalnivå 2
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännanden notering ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hög clipping-nivå 99
Internationellt artikelnummer 5715162442586
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 120 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 248 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] -40 °F
Låg clippingnivå 4
Medietemperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 1 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 120 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 248 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] 90 %
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] 10 %
SCIP ID nr cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Specification nyckel DST P310-N636-A0AB06-0
Stand. för godkännande E227388
E31024
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
Tryckansl. std EN 837
Tryckansl. typ G
Tryckområde [bar] [Max] 59 bar
Tryckområde [bar] [Min] -1 bar
Tryckområde [psi] [Max] 855.5 psi
Tryckområde [psi] [Min] -14.5 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ DST P310
UL evaluated Yes
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 354 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality