Pumpar, RSA, 82 l/h, Munstycke/tryckuttag: L

070-3240

RSA 40

Produktinformation

Bruttovikt 2.174 Kilogram
Nettovikt 2.173 Kilogram
Volym 3.374 Liter
EAN 5702425003332

 

Rotation R
1- eller 2-stegs 1
Antal per förpackningsformat 6 antal
Antal steg 1
Axeldiameter [tum] 7/16
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitionspunkt [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Description RSA 40
Effektförbrukning [W] 70 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabriksinställning tryck [bar] 7 bar
Filterarea [cm²] 75 cm²
Filterkvalitet [µm] 150
Filtertyp Ring
Förpackningsformat Industripack
Godkännande CE
Kapacitet [l/h] 82 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max] 99 l/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min] 50 l/h
Kapacitetsgrupp 50-99
Kommentarer Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max] 120 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -25 °C
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Munstycke/tryckuttag L
Oljepumphastighet [op/min] 3600 op/min
Oljetyp Fotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max] 120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Pumps
Röranslutning 1-rör
SCIP ID nr 23058682-5a3d-4d24-b3a8-ed252d975bc0
SCIP-dokumentproduktnamn Oil pumps - RSA 040 M 2261
Serie RS
Startmoment [Nm] [Max] 0.22 N-m
Stängningsfunktion Avstängning
Sugledning vakuum [bar] [Max] 0.4 bar
Tryck [bar] [Max] 21 bar
Tryck [bar] [Min] 5.5 bar
Tryck fotogen [bar] [Max] 12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max] 4 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Max] 5 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Min] 1 bar
Typ RSA
UL evaluated Out of scope
Urtag/kil på axeln 1 urtag
Varvtal [rpm] [Max] 3600 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max] 18 cSt
Viskositet [cSt] [Min] 1.3 cSt