Köldmediefördelare, RD 79, 22 antal, 1 1/8 tum, 1/4 tum, 8 mm

069G2501

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum, Antal hål: 22, Max. Arbetstryck [bar]: 49, Munstycke, storlek [mm]: 8

Produktinformation

Bruttovikt 0.861 Kilogram
Nettovikt 0.855 Kilogram
Volym 1.219 Liter
EAN 5702428074209

 

Antal hål 22 antal
Antal per förpackningsformat 6 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Godkännande UL
hus storlek 79
Ingång, storlek [tum] 1 1/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODM
Max. Arbetstryck [bar] 49 bar
Max. Arbetstryck [psig] 711 psig
Munstycke, storlek [mm] 8 mm
Produktgrupp Refrigerant distributors
Produktnamn Köldmediefördelare
Typ RD 79
Typbeteckning RD79-L08-J22
UL evaluated Yes
Utlopp, storlek [tum] 1/4 tum
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality