Termostatisk expansionsventil, TUA, R134a/R513A

068U2201

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.182 Kilogram
Nettovikt 0.146 Kilogram
Volym 0.402 Liter
EAN 5702422182610

 

Anslutningsmaterial Bimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat 24 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Delprogramnamn TUA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Lasergraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
UL
Husmaterial Rostfritt stål
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [mm] 10 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R134a/R513A
Längd på kapillärrör [mm] 1500 mm
Längd på kapillärrör [tum] 59 in
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamn TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Servicerbar TXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C] 4 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 7.2 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Internt utjämnad
Typ TUA
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R513A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 12 mm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Accessories

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality