Varmgasvärmeväxlingsventil, TEAT 20-20, Flänsar

068G6068

Temperaturområde [°C]: 35 - 65, Produkttillbehör: Flänsar

Produktinformation

Bruttovikt 2.63 Kilogram
Nettovikt 2.47 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5702422051800

 

Anslutningsstorlek [in] 1/2 in
Anslutningstyp Svetsfläns
Antal per förpackningsformat 1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Underkylning = 4K
tevap=4 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW] 64 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR] 18.3 TR
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
Husmaterial Gjutjärn GGG40.3
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Kategori Art. 3, par. 3
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Längd på kapillärrör [mm] 5000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 192 in
Max. Arbetstryck [bar] 20 bar
Max. Arbetstryck [psig] 290 psig
Max. testtryck [bar] 30 bar
Max. testtryck [psig] 435 psig
P band 20 °C
P-band [°F] 68 °F
Produktbeskrivning Termostatisk expans.ventil
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Varmgasvärmeväxlingsventil
Produkttillbehör Flänsar
Riktning Rak
SCIP ID nr 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dokumentproduktnamn TEA TEAT
Servicerbar TXV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min] 35 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 149 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 95 °F
Tryckutjämning Internt utjämnad
Typ TEAT 20-20
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality