Element för expansionsventil, TE 12, R134a

067B3233

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.624 Kilogram
Nettovikt 0.532 Kilogram
Volym 2.254 Liter
EAN 5702428148412

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn TE 12
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
Köldmedium R134a
Längd på kapillärrör [mm] 3000 mm
Längd på kapillärrör [tum] 118 in
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 400 psig
MOP-punkt [psig] MOP 55
MOP-punkt [°C] 15 °C
MOP-punkt [°F 60 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Element för expansionsventil
SCIP ID nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dokumentproduktnamn TE
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TE 12
Typbeteckning Element
Utjämn. ansl. typ Flare
Utjämning, storlek [tum] 1/4 in