HVZ 3 PN16 15/0,4 2-vägs platt ända med säte

065Z5411

HVZ 3 PN16 15/0,4 2-vägs platt ända med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.4 Kilogram
Nettovikt 0.39 Kilogram
Volym 0.312 Liter
EAN 5702421526576

 

Anslutningsstorlek G 1/2
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Hetvatten
Contain batteries No
Description HVZ 3 PN16 15/0,4 2-vägs platt ända med säte
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesegenskaper Logaritmisk
Funktion Blandningsventil
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Kvs-värde (B-AB) [m³/h] 0.25 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.4 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 50:1
SCIP ID nr 4c08dc28-d37a-4615-bb93-e24c4e3bc23d
SCIP-dokumentproduktnamn VZ 3 PN16 15/0,4 2-way seated flat end
Slaglängd [mm] 5.5 mm
Spindelläge A-AB: Normalt stängd
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 3.5 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 1 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VZ 3
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilspindel material Rostfritt stål
Ventilsäte, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality