VZL 4 PN16 15/0,25 4-vägs conex med säte

065Z2060

VZL 4 PN16 15/0,25 4-vägs conex med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.414 Kilogram
Nettovikt 0.414 Kilogram
Volym 0.322 Liter
EAN 5702421548493

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 4
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Hetvatten
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VZL 4 PN16 15/0,25 4-vägs conex med säte
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 25 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Blandningsventil
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Kvs-värde (B-AB) [m³/h] 0.25 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.25 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 30:1
Slaglängd [mm] 2.8 mm
Spindelläge A-AB: Normalt stängd
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VZL 4
Ventilhus, material Mässing
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Mässing
Version för montage fri