VZL 2 PN16 15/1 2-vägs conex med säte

065Z2043

VZL 2 PN16 15/1 2-vägs conex med säte

Produktinformation

Bruttovikt 0.3 Kilogram
Nettovikt 0.297 Kilogram
Volym 0.327 Liter
EAN 5702421548240

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
Applikationsalternativ VSP Hetvatten
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VZL 2 PN16 15/1 2-vägs conex med säte
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Kvs-värden [m³/h] 1 m³/h
Läckage genom port (B-AB) max. [% kvs] 1.0
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgrupp Other valves
Regleringsfaktor 30:1
Slaglängd [mm] 2.8 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ VZL 2
Ventilhus, material Mässing
Ventilkägla material Mässing
Ventilspindel material Mässing
Version för montage fri