HFE 3 PN6 65/90 roterande 3-vägs fläns

065Z0433

HFE 3 PN6 65/90 roterande 3-vägs fläns

Produktinformation

Bruttovikt 20.8 Kilogram
Nettovikt 14.7 Kilogram
Volym 92.82 Liter
EAN 5710104033501

 

Anslutningsstorlek PN 6
Anslutningstyper Fläns
Antal portar 3
Applikation Värme
Applikationsalternativ VSP Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 65/90 roterande 3-vägs fläns
Diameter [mm] 65 mm
Flödesegenskaper S-karakteristik
Funktion Tryckavlastning
Förseglingsmaterial för packbox EPDM
Glidskomaterial DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-värden [m³/h] 90 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] Fördelning: 0,5
Blandning: 1,0
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 6 bar
Produktgrupp Other valves
SCIP ID nr b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dokumentproduktnamn HRB HRE HFE
Spindelmaterial Rostfritt stål
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 0.5 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 0.5 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ HFE 3
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Version för montage Flöde
Vridmoment vid drift [Nm] 10 N-m