HFE 3 PN6 50/60 rotacijski tripotni prirobnica

065Z0432

HFE 3 PN6 50/60 rotacijski tripotni prirobnica

Detalles del producto

Bruto masa 19.522 Kilogram
Neto masa 15.4 Kilogram
Volume 100.52 Liter
EAN 5710104033495

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 50 %
Aplicación Calefacción
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Característica S
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 50/60 rotativa, 3 vías, brida
Diferenčni tlak ob zaprtju (mešanje) [bar] [Maks] 0.5 bar
Diferenčni tlak ob zaprtju (preusmeritev) [bar] [Maks] 0.5 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Desvío: 0,5
Mezcla: 1,0
Funkcija Prelivna regulacija
Grupo de productos Other valves
Material de la zapata Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del eje Acero inoxidable
Material krožnika ventila DZR medenina CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
N.° de expediente SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nombre del producto en el expediente SCIP HRB HRE HFE
Nominalni tlak [bar] 6 bar
Par de accionamiento [N·m] 5 N-m
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] 50 mm
Različica vgradnje Pretok
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión PN 6
Temperatura medija [°C] [Maks] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tipo HFE 3
Tipos de conexión Brida
Vrednosti kvs [m³/h] 60 m³/h
Število priključkov 3

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality