HRB 3 PN10 20/6.3 roterande 3-vägs Rp3/4

065Z0405

HRB 3 PN10 20/6.3 roterande 3-vägs Rp3/4

Productdata

Bruttovikt 0.694 Kilogram
Nettovikt 0.543 Kilogram
Volym 1.24 Liter
EAN 5710104033631

 

Aansluitmaat Rp 3/4
Aansluittypen Binnendraad
Aantal poorten 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 20/6.3 meng 3-weg Rp3/4
Diameter [mm] 20 mm
Flow-karakteristiek S karakteristiek
Glijschoenmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Kvs-waarden [m³/u] 6.3 m³/h
Lekkage door poort max. [% Kvs] Verdelen: 0,02
Mengen: 0,05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 50 %
Montageversie Flow
Nominellt tryck [bar] 10 bar
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 6
Productgroep Other valves
Productnaam SCIP-dossier HRB HRE HFE
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Sluit drukverschil (mengen) [bar] [Max] 1 bar
Sluit drukverschil (verdelen) [bar] [Max] 2 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming
Type HRB 3
Ventielbodymateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventielconusmateriaal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Werkkoppel [Nm] 5 N-m

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality