VFG 22, PN 25, DN 65, 60 m³/h, Fläns

065B5507

Pressure operated valves

Produktinformation

Bruttovikt 32 Kilogram
Nettovikt 24 Kilogram
Volym 80.535 Liter
EAN 5710104522791

 

Anslutningsstorlek DN 65
Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure operated valves
Diameter [mm] 65 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Försegling DP, material Metall
Kavitationsfaktor 0.42
Kavitationsfaktor 100 % 0.36
Kavitationsfaktor 25 % 0.6
Kavitationsfaktor 50 % 0.49
Kavitationsfaktor 75 % 0.42
Kvs-värden [m³/h] 60 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Läckagenivå [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem Kammare
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Typ VFG 22
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Rostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 65
Ventilsäte DP material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality