VFGS 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Fläns

065B2439

VFGS2 PN16 125/160 2-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 78.5 Kilogram
Nettovikt 78.5 Kilogram
Volym 200.64 Liter
EAN 5702421803561

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Ånga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFGS2 PN16 125/160 2-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 125 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
Kavitationsfaktor 0.35
Kvs-värden [m³/h] 160 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 300 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Cirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 20 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier Ånga
Tryckklass PN 16
Typ VFGS 2
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 125
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri