VFGS 2, PN 16, DN 40, 20 m³/h, Fläns

065B2434

VFGS2 PN16 40/20 2-vägs fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 15.532 Kilogram
Nettovikt 14.344 Kilogram
Volym 21.405 Liter
EAN 5702421803516

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Ånga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFGS2 PN16 40/20 2-vägs fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Linjär optimerad
Funktion Tryckavlastning
Kavitationsfaktor 0.55
Kvs-värden [m³/h] 20 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.03
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 300 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Cirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar] 16 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Slaglängd [mm] 8 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier Ånga
Tryckklass PN 16
Typ VFGS 2
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 40
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri