VGS, PN 25, DN 15, 1 m³/h, G 3/4 A

065B0786

VGS PN25 15/1 2-vägs gänga tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 1.29 Kilogram
Nettovikt 1.29 Kilogram
Volym 1.372 Liter
EAN 5702421543689

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Ånga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/1 2-vägs gänga tillopp/ret
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Reglerventil
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 1 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Cirkulerande vatten
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
SCIP ID nr 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP-dokumentproduktnamn VGS PN25
Slaglängd [mm] 3 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier Ånga
Tryckavlastningssystem Bälg
Tryckklass PN 25
Typ VGS
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material Rostfritt stål, mat.nr 1.4122
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri