VG, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065B0770

VG PN25 15/0,4 2-vägs gänga tillopp

Produktinformation

Bruttovikt 0.772 Kilogram
Nettovikt 0.772 Kilogram
Volym 1.467 Liter
EAN 5702421543528

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VG PN25 15/0,4 2-vägs gänga tillopp
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesegenskaper Ungefär linjär
Funktion Reglerventil
Förseglingsmaterial EPDM
Kavitationsfaktor 0.6
Kvs-värden [m³/h] 0.4 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 3 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckavlastningssystem Kolv
Tryckklass PN 25
Typ VG
Ventilhus, material Rödgods, mat.nr 2.1096.1 (RG5)
Ventilkägla material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri