Реле давления, CKB

061Z1004

Сброс: Автоматич., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 143

Detalles del producto

Peso bruto 0.21 Kilogram
Peso neto 0.18 Kilogram
Volumen 0.52 Liter
EAN 5702424504762

 

Activ.presión alto [bar] 105 bar
Activ.presión alto[psi] 1523 psi
Cantidad por formato de embalaje 25 Uds.
Categoria del rango de presión Alta presión
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase de contacto AC=6 A, 250 V
Clave de especificación CKB-2UCLA1004
Comentarios conex. eléctricas DIN plug not included
Conex. elect. Pala DIN
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CE 0035
TÜV
Nombre de producto Presostato
Notas de conexión de presión Depresor
Presión activ. bajo [bar] 95 bar
Presión activ. bajo [psi] 1378 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 143 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 2074 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 302 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R744
Tamaño conexión Presión 1/4 in
Tipo CKB
Tipo de conixión de Presión Abocardada

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality