Tillbehör, givare, KABEL

061H5162

Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 50

Produktinformation

Bruttovikt 0.066 Kilogram
Nettovikt 0.065 Kilogram
Volym 0.358 Liter
EAN 5702428274654

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
Används för produkt NSK
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrisk anslutning Molex
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Industripack
Ingående delar Molex w. 2,5 m cable
Kabellängd [m] 2.5 m
Kapslingsgrad IP IP66
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn KABEL
Specification nyckel XSK-PP08
Tryckanslutning HEX [mm] 14 mm
Typ Accessory
Utgångssign. NONE
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality