Flödesbrytare, FQS

061H4005

Tryckansl. typ: R, Tryckansl.: 1 tum, Medium: Glykol; Sötvatten; Neutralt saltvatten, Anslutningstyp: Gänga, Kontaktfunk.: SPDT

Produktinformation

Bruttovikt 0.688 Kilogram
Nettovikt 0.672 Kilogram
Volym 2.444 Liter
EAN 5702428275378

 

Anslutningstyp Gänga
Antal per förpackningsformat 8 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
UKCA
Hus VATTENTÄT
Kapslingsgrad IP IP42
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. flödeshastighet [m/s] 2 m/s
Medietemperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] 5 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 176 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] 41 °F
Medium Sötvatten
Glykol
Neutralt saltvatten
Minskn. adj DN100/4tum [l/min] [Max] 940 l/min
Minskn. adj DN100/4tum [l/min] [Min] 200 l/min
Minskn. adj DN125/5tum [l/min] [Max] 1120 l/min
Minskn. adj DN125/5tum [l/min] [Min 350 l/min
Minskn. adj DN150/6tum [l/min] [Max] 1700 l/min
Minskn. adj DN150/6tum [l/min] [Min] 530 l/min
Minskn. adj DN25/1tum [l/min] [Max] 45 l/min
Minskn. adj DN25/1tum [l/min] [Min] 18 l/min
Minskn. adj DN32/1-1/4tum [l/min] [Max] 100 l/min
Minskn. adj DN32/1-1/4tum [l/min] [Min] 43 l/min
Minskn. adj DN40/1-1/2tum [l/min] [Max] 140 l/min
Minskn. adj DN40/1-1/2tum [l/min] [Min] 63 l/min
Minskn. adj DN50/2tum [l/min] [Max] 250 l/min
Minskn. adj DN50/2tum [l/min] [Min] 50 l/min
Minskn. adj DN65/2-1/2tum [l/min] [Max] 565 l/min
Minskn. adj DN65/2-1/2tum [l/min] [Min] 105 l/min
Minskn. adj DN80/3tum [l/min] [Max] 850 l/min
Minskn. adj DN80/3tum [l/min] [Min] 100 l/min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -13 °F
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Flödesbrytare
Produkttillbehör Nej
Rördiameterområde Ø [mm] [Max] 150 mm
Rördiameterområde Ø [mm] [Min] 25 mm
Rördiameterområde Ø [tum] [Max] 6 in
Rördiameterområde Ø [tum] [Min] 1 in
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 48 bar
Sprängtryck [psig] 696 psig
Tryckansl. 1 tum
Tryckansl. typ R
Typ FQS
Typbeteckning FQS-W30G
ämnen REACHs kandidatlista No
Ökn. adj DN 100/4tum [l/min] [Max] 950 l/min
Ökn. adj DN 100/4tum [l/min] [Min] 210 l/min
Ökn. adj DN 125/5tum [l/min] [Max] 1140 l/min
Ökn. adj DN 125/5tum [l/min] [Min] 380 l/min
Ökn. adj DN 150/6tum [l/min] [Max] 1800 l/min
Ökn. adj DN 150/6tum [l/min] [Min] 570 l/min
Ökn. adj DN 25/1tum [l/min] [Max] 50 l/min
Ökn. adj DN 25/1tum [l/min] [Min] 21 l/min
Ökn. adj DN 32/1-1/4tum [l/min] [Max] 102 l/min
Ökn. adj DN 32/1-1/4tum [l/min] [Min] 46 l/min
Ökn. adj DN 40/1-1/2tum [l/min] [Max] 145 l/min
Ökn. adj DN 50/2tum [l/min] [Max] 255 l/min
Ökn. adj DN 50/2tum [l/min] [Min] 58 l/min
Ökn. adj DN 65/2-1/2tum [l/min] [Max] 570 l/min
Ökn. adj DN 65/2-1/2tum [l/min] [Min] 120 l/min
Ökn. adj DN 80/3tum [l/min] [Max] 880 l/min
Ökn. adj DN 80/3tum [l/min] [Min] 115 l/min
Ökn. adj DN40/1-1/2tum [l/min] [Min] 68 l/min

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality